Kivitel | sűrített levegős áramlásmérőkhöz SD | ||
---|---|---|---|
Közeghőmérséklet [°C] | -20...85 | ||
Nyomásállóság |
|
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Súly [g] | 111,7 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Szenzor csatlakozás | G 1 belső menet |
Folyamatcsatlakozás | Behegesztett adapter Ø 20 mm |
Csomagolási egység | 1 db |
---|