Kivitel | áramlásérzékelőkhöz Typ SM8, SU8 |
---|---|
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz) [bar] | 16 |
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Súly [g] | 392,5 |
---|---|
Anyagok | Adapter: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); tömítőgyűrű: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm |
Szenzor csatlakozás | G 1 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó 3/4" NPT |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 2 db |
---|