Kivitel | áramlásérzékelőkhöz SID, SF5 |
---|---|
Átfolyási tartomány [l/min] | 0,2...2; ((SI1xxx); 0.2...3 (SI5xxx); gyári beállítás vízre) |
Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz |
Közeg | folyadékok és gázok |
Közeghőmérséklet [°C] | -25...60 |
Nyomásállóság [bar] | 6 |
Súly [g] | 404,5 |
---|---|
Anyagok | PVC |
Szenzor csatlakozás | M18 x 1,5 |
Folyamatcsatlakozás | G 1/4 |
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |