Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz |
---|---|
Közeg | folyadékok és gázok |
Nyomásállóság [bar] | 30 |
Súly [g] | 61,6 |
---|---|
Méretek [mm] | M18 x 1,5 |
Menet megjelölés | M18 x 1,5 |
Anyagok | Hastelloy C-4 (2.4610) |
Szenzor csatlakozás | M18 x 1,5 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/2 |
Beépítési mélység [mm] | 21; (mérőelektród SID, SFD, TN) |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|