Kivitel | áramlásérzékelőkhöz Ø 10 mm |
---|---|
Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz |
Beszerelés | Szorítócsavarozás |
Közeg | folyadékok és gázok |
Nyomásállóság [bar] | 300 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|
Súly [g] | 80,5 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Szenzor csatlakozás | Ø 10 mm |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó 1/2" NPT |
Csomagolási egység | 1 db |
---|