Kivitel | kerámia áramlásérzékelőkhöz G¼ |
---|---|
Nyomásállóság [bar] | 10 |
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Anyagok | PTFE |
---|---|
Meghúzási nyomaték [Nm] | < 5 |
Szenzor csatlakozás | G 1/4 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó 1/2" NPT |
Csomagolási egység | 1 db |
---|