Kivitel | áramlásérzékelőkhöz SID, SF5 |
---|---|
Átfolyási tartomány [l/min] | 2...20; ((SI1xxx); 2...25 (SI5xxx); gyári beállítás vízre) |
Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz |
Közeg | folyadékok és gázok |
Nyomásállóság [bar] | 300 |
Súly [g] | 1512,5 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Szenzor csatlakozás | M18 x 1,5 |
Folyamatcsatlakozás | G 1 |
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |