Kivitel | áramlásérzékelőkhöz SID, SF5 |
---|---|
Átfolyási tartomány [l/min] | 0,2...2; ((SI1xxx); 0.2...3 (SI5xxx); gyári beállítás vízre) |
Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz |
Közeg | folyadékok és gázok |
Nyomásállóság [bar] | 300 |
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Súly [g] | 1514 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Szenzor csatlakozás | M18 x 1,5 |
Folyamatcsatlakozás | G 1/4 |
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |