Kivitel | áramlásérzékelőkhöz Ø 10 mm |
---|---|
Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz |
Beszerelés | Szorítócsavarozás |
Közeg | folyadékok és gázok |
Nyomásállóság [bar] | 300 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Súly [g] | 80 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél |
Szenzor csatlakozás | Ø 10 mm |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó R 1/2 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|