Kivitel | áramlásérzékelőkhöz Typ SM8, SU8 |
---|
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Súly [g] | 262,6 |
---|---|
Anyagok | sárgaréz |
Szenzor csatlakozás | G 1 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó 1/2" NPT |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 2 db |
---|