Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz |
---|---|
Közeg | folyadékok és gázok |
Nyomásállóság [bar] | 10 |
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Súly [g] | 11,2 |
---|---|
Anyagok | PE |
Szenzor csatlakozás | M18 x 1,5 belső menet |
Folyamatcsatlakozás | Behegesztett adapter Ø 23 mm |
Beépítési mélység [mm] | 21; (mérőelektród SID, SFD, TN) |
Csomagolási egység | 1 db |
---|