Kivitel | folyamatcsatlakozású érzékelőkhöz és adapterekhez M26x1,5 |
---|---|
Átfolyási tartomány [l/min] | 0...10 |
Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz |
Közeg | folyadékok és gázok |
Nyomásállóság [bar] | 30 |
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Súly [g] | 524,5 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Szenzor csatlakozás | M26 x 1,5 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó R 1/2 |
Tartozékok (választható) |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|