Kivitel | áramlásszenzorokhoz és áramlásellenőrző műszerekhez |
---|---|
Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz |
Beszerelés | G1/8 belső meneten keresztül, minden szerelési helyzet |
Közeg | folyadékok és gázok |
Közeghőmérséklet [°C] | 0...80; (Hőmérsékletgrádiens: 1 K/min) |
Nyomásállóság [bar] | 300 |
Átfolyási tartomány [ml/min] | 2...100 |
---|
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Súly [g] | 156,5 |
---|---|
Méretek [mm] | M12 x 1 |
Menet megjelölés | M12 x 1 |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Szenzor csatlakozás | M12 x 1 |
Folyamatcsatlakozás | G 1/8 |
Szállított tételek |
|
||
---|---|---|---|
Tartozékok (választható) |
|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |