Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz |
---|---|
Közeg | folyadékok és gázok |
Nyomásállóság [bar] | 300 |
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz) [bar] | 303 |
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Súly [g] | 57,6 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Szenzor csatlakozás | M18 x 1,5 belső menet |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó 1/4" NPT |
Beépítési mélység [mm] | 13,9; (mérőelektród SID, SFD, TN) |
Csomagolási egység | 1 db |
---|