Kivitel | folyamatcsatlakozású érzékelőkhöz és adapterekhez M26x1,5 |
---|---|
Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz |
Közeg | folyadékok és gázok |
Nyomásállóság [bar] | 160 |
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Súly [g] | 572,8 |
---|---|
Szerelés módja | ajánlás: preciziós acél csövek 28 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304 |
Anyagok | bronz (2.0401) |
Szenzor csatlakozás | M26 x 1,5 |
Folyamatcsatlakozás | Ø 28 mm |
Tartozékok (választható) |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|