Kivitel | folyamatcsatlakozású érzékelőkhöz és adapterekhez M26x1,5 |
---|---|
Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz |
Közeg | folyadékok és gázok |
Nyomásállóság [bar] | 160 |
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Súly [g] | 385,5 |
---|---|
Szerelés módja | ajánlás: preciziós acél csövek 22 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304 |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ) |
Szenzor csatlakozás | M26 x 1,5 |
Folyamatcsatlakozás | Ø 22 mm |
Tartozékok (választható) |
|
---|
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |