Üzemi feszültség [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Csillapítás [dB/m] | 1,6 |
Belső ellenállás (Ri) [Ω] | 50; ( ± 3 %) |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...60 |
---|---|
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | -10...60 |
Védettség | IP 54 |
Súly [g] | 91,62 |
---|---|
Minimális hajlítási sugár [mm] | 16,5; (egyszeres; 15 x 3,3 mm min. 10 x kábelátmérő) |
Anyagok | ház: : PBT-GF20 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x HFM-Dual, egyenes |
Kábel: 2 m, fekete, Ø 3,3 mm |
Csatlakozó: 2 x HFM-Single, egyenes |