Nyomásállóság [bar] | 120 | |
---|---|---|
Megjegyzés a nyomásállósághoz |
|
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Súly [g] | 8,5 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Szenzor csatlakozás | G 1/8 belső menet Ø 3 mm |
Folyamatcsatlakozás | Behegesztett adapter Ø 18 mm ; névleges csőátmérő: DN25...DN100; cső falvastagság: 1,5 mm |
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz | < 0,4 / - |
Csomagolási egység | 1 db |
---|