Kivitel | TS / TT hőmérsékletszenzorokhoz EL = 83 mm |
---|---|
Nyomásállóság [bar] | 16 |
Súly [g] | 101,2 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4435 / 316L) |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 20 |
Szenzor csatlakozás | G 3/8 belső menet Ø 3 mm |
Folyamatcsatlakozás | G 1/2 |
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz | < 0,4 / - |
Beépítési hossz EL [mm] | 20 |
Furatmélység BL [mm] | 83 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|