Kivitel | TS / TT hőmérsékletszenzorokhoz EL = 83 mm |
---|---|
Nyomásállóság [bar] | 160 |
Súly [g] | 58,3 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4435 / 316L) |
Szenzor csatlakozás | G 3/8 belső menet Ø 3 mm |
Folyamatcsatlakozás | Behegesztett adapter Ø 12 mm |
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz | < 0,4 / - |
Beépítési hossz EL [mm] | 70 |
Furatmélység BL [mm] | 83 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|