Kivitel | TS / TT hőmérsékletszenzorokhoz EL = 300 mm |
---|---|
Nyomásállóság [bar] | 25 |
Súly [g] | 545 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Szenzor csatlakozás | 1/2" NPS Ø 6 mm G1/2-os és 1/2" NPT menethez megfelelő |
Folyamatcsatlakozás | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz | ≤ 0,6 / - |
Beépítési hossz EL [mm] | 191 |
Furatmélység BL [mm] | 228,6 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|