Kivitel | TS / TT hőmérsékletszenzorokhoz EL = 50 mm | |
---|---|---|
Nyomásállóság [bar] | 100 | |
Megjegyzés a nyomásállósághoz |
|
Súly [g] | 84,9 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ) |
Szenzor csatlakozás | G 1/4 Ø 6 mm |
Folyamatcsatlakozás | G 1/4 |
Beépítési hossz EL [mm] | 27 |
Furatmélység BL [mm] | 54 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|