Kivitel | TS / TT hőmérsékletszenzorokhoz EL = 300 mm | |
---|---|---|
Nyomásállóság [bar] | 100 | |
Megjegyzés a nyomásállósághoz |
|
Súly [g] | 185,8 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ) |
Szenzor csatlakozás | G 1/2 Ø 6 mm |
Folyamatcsatlakozás | G 1/2 |
Beépítési hossz EL [mm] | 274 |
Furatmélység BL [mm] | 300 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|