Kivitel | TS / TT hőmérsékletszenzorokhoz EL = 100 mm |
---|---|
Nyomásállóság [bar] | 16 |
Súly [g] | 184,3 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Szenzor csatlakozás | G 1/2 tömítőkónusz Ø 6 mm |
Folyamatcsatlakozás | G 1/2 |
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz | ≤ 0,6 / - |
Beépítési hossz EL [mm] | 68 |
Furatmélység BL [mm] | 137 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|