Kivitel | TS / TT hőmérsékletszenzorokhoz EL = 100 mm |
---|---|
Nyomásállóság [bar] | 400 |
Max.maximális megengedett áramlási sebesség [m/s] | 45 |
---|
Súly [g] | 180,5 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Szenzor csatlakozás | 1/2" NPS Ø 6 mm G1/2-os és 1/2" NPT menethez megfelelő |
Folyamatcsatlakozás | 1/2" NPT |
Beépítési hossz EL [mm] | 74 |
Furatmélység BL [mm] | 101,6 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|