You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. E37110

védőcső hőmérsékletszenzorokohoz

E37110

SCHUTZROHR BD6 1/2NPTX100 V4A

védőcső hőmérsékletszenzorokohoz

E37110

SCHUTZROHR BD6 1/2NPTX100 V4A

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Felhasználási terület
Nyomásállóság [bar] 16
Mérési / beállítási tartomány
Szondarúd hossza L [mm] 82
Mechanikai adatok
Anyagok rozsdamentes acél (1.4571/316Ti )
Szenzor csatlakozás Ø 6 mm
Folyamatcsatlakozás 1/2" NPT
Tartozékok
Szállított tételek
Hővezető kenőcs
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db