Nyomásállóság [bar] | 16 |
---|
Szondarúd hossza L [mm] | 182 |
---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ) |
---|---|
Szenzor csatlakozás | Ø 10 mm |
Folyamatcsatlakozás | 1/2" NPT |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|