Kivitel | TS / TT hőmérsékletszenzorokhoz EL = 100 mm |
---|---|
Nyomásállóság [bar] | 16 |
Szondarúd hossza L [mm] | 72 |
---|
Súly [g] | 120 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ) |
Szenzor csatlakozás | 1/2" NPT Ø 10 mm |
Folyamatcsatlakozás | 1/2" NPT |
Csomagolási egység | 1 db |
---|