Kivitel | csatlakozás infravörös hőmérséklet érzékelőkhöz TWxx11 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...250 |
---|
Súly [g] | 365 |
---|---|
Száloptika csatlakozás | ¼"-36UNS-2A |
Száloptika fej kivitel | egyenes |
Teljes hossz [mm] | 5000 |
Minimális hajlítási sugár [mm] | 120 |
Szálelrendezés | |
Fényvezető anyaga | kvarc / kvarc |
Száloptika fej anyaga | CuNiZn |
Fényvezető burkolat | rozsdamentes acél |
Csomagolási egység | 1 db |
---|