Kivitel | TS / TT hőmérsékletszenzorokhoz EL = 300 mm |
---|---|
Nyomásállóság [bar] | 16 |
Szondarúd hossza L [mm] | 282 |
---|
Súly [g] | 198 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Szenzor csatlakozás | G 1/2 Ø 10 mm |
Folyamatcsatlakozás | G 1/2 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|