Alkalmazás | higiéniai rendszerek |
---|---|
Beszerelés | Szorítócsavarozás |
Ajánlott anyagok | viszkózus közegek és szilárd részecskéket tartalmazó folyadékok |
Nyomásállóság [bar] | 10 |
Holttérmentes | igen |
Súly [g] | 0,155 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); FKM |
Szenzor csatlakozás | Ø 10 mm |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó |
Csomagolási egység | 1 db |
---|