Nyomásállóság [bar] | 40 |
---|
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Súly [g] | 139,5 |
---|---|
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4435 / 316L) ; felületi karakterisztika : Ra<0,4 / Rz 4 |
Szenzor csatlakozás | G 1 belső menet Aseptoflex Vario |
Folyamatcsatlakozás | SMS csőszerelvény DN40 (1,5") |
Tömítés | fém a fémen |
Higiéniai osztály DIN 11866 szerint | H4 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|