Nyomásállóság [bar] | 16 |
---|---|
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz) [bar] | 16 |
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Súly [g] | 140 |
---|---|
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) ; felületi karakterisztika : Ra<0,4 / Rz 4 |
Szenzor csatlakozás | G 1 tömítőkónusz |
Folyamatcsatlakozás | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Higiéniai osztály DIN 11866 szerint | H4 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|