Szerelőadapter folyamatérzékelőkhöz
E33434
ADAPT IFM-TANK SPUD AV
Szerelőadapter folyamatérzékelőkhöz
E33434
ADAPT IFM-TANK SPUD AV
- Folyamatérzékelők tartályokba való beszereléséhez
- Egyszerű, gyors és biztonságos szerelés
- Különösen alkalmas higiénikus alkalmazásokban való alkalmazáshoz
- Rozsdamentes acél adapter az élelmiszer- és italgyártás követelményeihez
- Nagy nyomószilárdság
Felhasználási terület
Kivitel | tartozékok, PY200x, PM17xx, PI27xx, PG27xx, : Rosemount 1199 (SSW) Tank Spud Seal |
---|---|
Nyomásállóság [bar] | 34 |
Tesztek / engedélyek
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 1602 |
---|---|
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4435 / 316L) ; felületi karakterisztika : Ra<0,4 / Rz 4; O-gyűrű: EPDM |
Szenzor csatlakozás | G 1 Aseptoflex Vario |
Folyamatcsatlakozás | Tank Spud Rosemount 1199 (SSW) Tank Spud Seal |
Tömítés | tömítőgyűrű |
Higiéniai osztály DIN 11866 szerint | H4 |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
||
---|---|---|---|
Tartozékok (választható) |
|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|