Kivitel | csövekhez DN 40 (DIN 11866, Reihe A) |
---|---|
Nyomásállóság [bar] | 40 |
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Szabvány | DIN 11864-BS-A-41x1,5-1.4435-H3 |
Súly [g] | 399 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4435 / 316L) |
Szenzor csatlakozás | G 1/2 tömítőkónusz |
Folyamatcsatlakozás | csavaros csőkötés DN40 DIN 11864-1-A-BS |
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz | 0,4 / 4 |
Higiéniai osztály DIN 11866 szerint | H3 |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|