folyamatadapter DIN 11864
E33407
ADAPT DIN11864-3-NKS-A/DN32 / G1/2
folyamatadapter DIN 11864
E33407
ADAPT DIN11864-3-NKS-A/DN32 / G1/2
- Folyamatérzékelők tartályokba vagy csővezetékekbe való beépítéséhez
- Egyszerű, gyors és biztonságos szerelés
- Különösen alkalmas higiénikus alkalmazásokban való alkalmazáshoz
- Rozsdamentes acél adapter az élelmiszer- és italgyártás követelményeihez
- Nagy nyomószilárdság
Felhasználási terület
Kivitel | telítettségi furattal, csövekhez, DN 32 (DIN 11866, Reihe A) | |
---|---|---|
Nyomásállóság [bar] | 40 | |
Megjegyzés a nyomásállósághoz |
|
Tesztek / engedélyek
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 365 |
---|---|
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4435 / 316L) ; felületi karakterisztika : Ra<0,4 / Rz 4 |
Szenzor csatlakozás | G 1/2 tömítőkónusz |
Folyamatcsatlakozás | Clamp DN32 DIN 11864-3-A-NKS |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|