Nyomásállóság [bar] | 25 |
---|
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Súly [g] | 142,5 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Szenzor csatlakozás | G 1/2 tömítőkónusz |
Folyamatcsatlakozás | Clamp DN38 (1,5") |
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz | < 0,8 / 8 |
Tömítés | fém a PEEK-en |
Higiéniai osztály DIN 11866 szerint | H3 |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|