Kivitel | tartozékok, PM17xx: (Endress+Hauser universal process adapter RD52), PY200x: (Endress+Hauser universal process adapter Uni 6" D85) |
---|---|
Nyomásállóság [bar] | 16 |
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Súly [g] | 390,1 |
---|---|
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4435 / 316L) ; felületi karakterisztika : Ra<0,4 / Rz 4 |
Szenzor csatlakozás | G 1 Aseptoflex Vario |
Folyamatcsatlakozás | univerzális folyamatadapter Rd 52 Endress+Hauser Universal-Prozessadapter RD52; Universal-Prozessadapter Uni 6" D85 |
Tömítés | tömítőgyűrű |
Higiéniai osztály DIN 11866 szerint | H4 |
Szállított tételek |
|
|||
---|---|---|---|---|
Tartozékok (választható) |
|
Csomagolási egység | 1 db |
---|