Beszerelés | ISO csövekhez (B sorozat) |
---|---|
Nyomásállóság [bar] | 25 |
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Súly [g] | 259 |
---|---|
Szerelés módja | ISO csövekhez (B sorozat) |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4435 / 316L) |
Szenzor csatlakozás | Aseptoflex |
Folyamatcsatlakozás | Clamp DN42,2 DIN 11864-3-A-BKS |
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz | 0,4 / 4 |
Higiéniai osztály DIN 11866 szerint | H4 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|