Nyomásállóság [bar] | 25 |
---|
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Súly [g] | 224,5 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); o-gyűrű: EPDM |
Szenzor csatlakozás | Aseptoflex |
Folyamatcsatlakozás | csavaros csőkötés DN40 DIN 11864-1-A-BS |
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz | 0,4 / 4 |
Higiéniai osztály DIN 11866 szerint | H4 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|