You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. E33043

Szerelőadapter folyamatérzékelőkhöz

E33043

ADAPT IFM-BREWERY D=48

Szerelőadapter folyamatérzékelőkhöz

E33043

ADAPT IFM-BREWERY D=48

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Felhasználási terület
Nyomásállóság [bar] 10
Mechanikai adatok
Anyagok rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Szenzor csatlakozás Aseptoflex
Folyamatcsatlakozás karima
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz 0,4 / 4
Higiéniai osztály DIN 11866 szerint H4
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db