Nyomásállóság [bar] | 10 |
---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
---|---|
Szenzor csatlakozás | Aseptoflex |
Folyamatcsatlakozás | karima |
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz | 0,4 / 4 |
Higiéniai osztály DIN 11866 szerint | H4 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|