Nyomásállóság [bar] | 400 |
---|
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Súly [g] | 131,6 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4435 / 316L) |
Szenzor csatlakozás | G 1/2 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó 1" NPT |
Csomagolási egység | 1 db |
---|