Kivitel | Zwischenstück DIN 16281 - 20 St |
---|---|
Alkalmazás | ipari felhasználás |
Beszerelés | egyenletes felületekre történő felszerelésre |
Nyomásállóság [bar] | 400 |
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Súly [g] | 248 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ) |
Szenzor csatlakozás | G 1/2 belső menet |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/2 külső menet |
Csomagolási egység | 1 db |
---|