Kivitel | telítettségi furattal, LDL20x telepítéséhez | |
---|---|---|
Nyomásállóság [bar] | 50 | |
Megjegyzés a nyomásállósághoz |
|
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Súly [g] | 113,8 |
---|---|
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4435 / 316L) ; felületi karakterisztika : Ra<0,4 / Rz 4 |
Szenzor csatlakozás | G 1 Aseptoflex Vario |
Folyamatcsatlakozás | Behegesztett adapter Ø 38 mm |
Csomagolási egység | 1 db |
---|