Közeghőmérséklet [°C] | -40...130 |
---|---|
Nyomásállóság [bar] | 1000 |
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Súly [g] | 102,5 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4305 / 303); Tömítés: EPDM |
Szenzor csatlakozás | G 1/4 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/2 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|