Nyomásállóság [bar] | 400 |
---|
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Súly [g] | 43,9 |
---|---|
Anyagok | acél (1.0718 / 12L13); folyamat csatlakozás tömítés: FKM (DIN 3869) |
Szenzor csatlakozás | G 1/4 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó R 1/4 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|