Kivitel | folyadékszenzorokhoz |
---|
Súly [g] | 9,3 |
---|---|
Méretek [mm] | 21 x 42 x 34,44 |
Belső átmérő [mm] | 30 |
Anyagok | PA |
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |