Kivitel | TS / TT hőmérsékletszenzorokhoz TA34xx, TAA4xx |
---|---|
Nyomásállóság [bar] | 300 |
Szondarúd hossza L [mm] | 69 |
---|
Súly [g] | 162,7 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Szenzor csatlakozás | G 1/2 tömítőkónusz Ø 8,2 mm |
Folyamatcsatlakozás | 1/2" NPT |
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz | < 0,6 / - |
Csomagolási egység | 1 db |
---|