Közeghőmérséklet [°C] | < 250 |
---|---|
Nyomásállóság [bar] | 50 |
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Súly [g] | 33,05 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 5...20 |
Szenzor csatlakozás | M12 x 1,5 tömítőkónusz |
Folyamatcsatlakozás | Behegesztett adapter Ø 19 mm |
Csomagolási egység | 1 db |
---|